Brasil | português

Comutadores

Relé de segurança PNOZsigma

Quais amplificadores do relé de segurança PNOZsigma deverão ser usados quando dez contatos de segurança não forem suficientes?

A quantidade de contatos de segurança pode ser ampliada de modo quase ilimitado com um aparelho básico e um bloco de ampliação de contato PNOZ s7.1. Em um PNOZ s7.1, podem ser alinhados até dez ampliações de contato PNOZ s7.2. Se ainda forem necessários outros contatos, a série poderá ser expandida por outro PNOZ s7.1. Executável por um conector com apenas uma manobra, sem a necessidade de cabeamento.

Em apenas 17,5 mm de largura, o PNOZ s7.1 disponibiliza três contatos de segurança, o PNOZ s7.2 até mesmo quatro e um contato auxiliar. É possível uma combinação com outros amplificadores PNOZsigma a qualquer momento. Além disso, o PNOZ s7.2 assegura a “renovação” da alimentação de tensão.

O trecho a seguir do manual de instruções do PNOZ s7.2 descreve a ligação de amplificadores: Além de um PNOZ s7.2, também é possível usar como acabamento outras ampliações de contato PNOZsigma, como o PNOZ s7 ou o PNOZ s11.
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
Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br