Brasil | português

Comutadores

Relé de segurança PNOZsigma

As ampliações de contato do relé de segurança PNOZsigma podem ser conectadas em todos os equipamentos básicos do grupo de produtos PNOZsigma?

Sim, todas as ampliações de contato do grupo de produtos PNOZsigma podem ser conectadas aos equipamentos básicos dos relés de segurança do mesmo grupo de produtos. A exceção é a ampliação de contatos PNOZ s22 - ela só é apropriada para uso com o monitor de rotações PNOZ s30 e os equipamentos básicos PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2 dos controladores compactos PNOZmulti Mini.

As ampliações de contatos são usadas para intensificação e multiplicação do contato de contatos de segurança instantâneos de um equipamento básico.

  • Equipamento básico PNOZsigma: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, monitor de rotações PNOZ s30.
  • Ampliações de contato PNOZsigma: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.