Brasil | português

Comandos

Comandos CLP e sistemas I/O

Como o cabeçote de comando pode ser restaurado para a configuração de fábrica?

Radical originário: (Executar as próximas etapas em <10 s

  • Desligar a tensão no PSS
  • Retirar o cartão SD
  • Ligar a tensão no PSS
  • Pressionar o botão Reset > 5 s até que o LED DIAG pisque
  • Soltar o botão Reset
  • Pressionar o botão Reset
  • Soltar o botão Reset

O cabeçote de comando agora tem as seguintes configurações básicas:

  • Nome do equipamento: PSS__
  • Endereço IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (mecanismo de auto-IP)
  • Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
    O cartão SD pode ser formatado em um PC.