Brasil | português

Comandos

Comandos CLP e sistemas I/O

Como um sistema de comando PSSuniversal pode ser trocado por outro sistema de comando?

Não é obrigatório dar um novo nome de dispositivo pelo software de engenharia PAS4000 ao fazer a troca de um sistema de comando PSSuniversal. Os dados de nomeação e o projeto do dispositivo do sistema PSSu existente podem ser assumidos pelo dispositivo trocado, no qual o atual disco removível contendo estas informações continuará sendo usado.

Requisitos:
O sistema PSSu a ser trocado deve estar no estado da entrega ou é preciso restaurar o sistema PSSu para o estado de origem antes da troca.
Procedimento:

 

  1. Comutar o sistema PSSu atual para o estado STOP e retirar o conector do abastecimento de energia.
  2. Desmontar o sistema PSSu atual.
  3. Retirar o disco removível do módulo do cabeçote do sistema PSSu atual e colocá-lo no dispositivo de troca.
  4. Montar o dispositivo de troca.
  5. Conectar o conector para o abastecimento de energia no dispositivo de troca.
  6. Seguir o seguinte procedimento para aceitar os dados de nomeação e do projeto do dispositivo:
    • Pressionar o botão Reset no módulo do cabeçote do dispositivo de troca por mais de 5 segundos
    • Executar a usual ação do operador conhecido para a nomeação do dispositivo:
    • Soltar o botão Reset - Pressionar o botão Reset - Soltar o botão Reset
    • A ação usual do operador deve ser realizada dentro de 10 segundos, caso contrário, a aceitação será cancelada.
    • Após aceitar os dados de nomeação e do projeto do dispositivo, o sistema PSSu trocado reiniciará agindo como se tivesse recebido um comando de reinicialização/reboot.