Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações atéSIL CL 3 e PL e. Composto por 5 elementos: 1. Botão de pressão iluminado para ativação da porta de proteção, 2. Botão de pressão para acesso e desbloqueio da porta de proteção, 3. Interruptor de chave, 4. Botão depressão iluminado, 5. Botão de parada de emergência, exclusivo, totalmentecodificado, conexão M12/5. Escopo de fornecimento: Unidade de sensores com botões de pressão incl.tampas coloridas e haste de desengate de emergência e atuador para portas com articulação à direita ou à esquerda.
Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | hoch |
Codificação do transponder | unicat |
Adequado para ligação em série | ja |
tipo de unidade | Unit |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
Absorção de potência CC | 2 |
Número de entradas | 2 |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 2 | 24 V DC |
Número, E-STOP NF | 2 |
Tipo destrav. parada emerg. | Drehentriegelung |
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Número de saídas OSSD | 2 |
Quant. saídas de mensagem | 2 |
Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Material do contato do botão | AgNi |
Capac. comut. botão cf. norma | EN 60947-5-1 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa | IP54 |
Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01mm/°C |
Desbloqueio de escape | ja |
Força de retenção, movimento d | 1000 |
Força fecham. direç. rotação | 2000 |
Desvio de altura máx. | +/-2,5 mm |
Deslocamento angular máx. | +/-1,5 deg |
Atuador tipo 1 | PSEN sg2 actuator 2.2 |
Tipo de conexão | Federzugklemme steckbar |
Fios cabo | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Material caixa peça superior | Kunststoff |
Material do atuador | Edelstahl |
Dimensão altura | 568 |
Dimensão de profundidade | 200 |
Dimensão de profundidade | 108 |
Peso líquido | 2690 |
Peso bruto | 3060 |
Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548079685 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272603 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |