Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Imagem similar
PSEN op4F-SL-14-108/1
Número do produto: 631158
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm),
altura do campo de proteção de 1080 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato
estreito. Tensão de... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 1080 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 1080 mm |
Resolução tipo de proteção | Dedo |
Alcance (m) | 0.2 - 6 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 850 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | 15 ... 95% |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 16 ms |
Dados mecânicos
Comprimento do cabo | 0.2 m |
Material revestimento cabo 1 | PVC |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 1 x Ø |
Raio curv. desloc. casc. cabo | 1 x Ø |
Comprimento máx. do cabo | 20 m |
Material caixa peça superior | Alumínio |
Material da tampa da extrem. | Zamak |
Material da placa dianteira | PMMA |
Dimensão altura | 1080 mm |
Dimensão de profundidade | 32.6 mm |
Dimensão de profundidade | 15.4 mm |
Peso líquido | 1300 g |
Peso bruto | 2250 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086393 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Espelho defletor com 80 mm de largura e 120 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 120 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato O.
Fixação nas tampas das extremidades. VPE = 4 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato L.
Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato C.
Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem