Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630806","name":"PSEN op2B-4-090/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Imagem similar
PSEN op2B-4-090/1
Número do produto: 630806
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de
900 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12,
transmissor: 4 polos e 5 polos, rece... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para o corpo, alturado campo de proteção de 900 mm, função muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 4 polos e 5 polos, receptor: 5 polos e 8 polos, cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
Tipo BWS | 2 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 915 mm |
Resolução tipo de proteção | Corpo |
Alcance (m) | 0.5 - 50 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 880 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 50 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 16 ms |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | Alumínio |
Dimensão altura | 1053 mm |
Dimensão de profundidade | 41.2 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 3600 g |
Peso bruto | 4200 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076653 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272703 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001832 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unidade de sensor do braço de muting L com unidade de refletor passiva esuporte
complementar na barreira de luz de base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop
Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes
de 300 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o
pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop
Protective Column com 120 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes
de 400 mm. Quantidade de espelhos: 3. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o
pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop
Protective Column com 100 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes
de 500 mm. Quantidade de espelhos: 2. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o
pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Conjunto de fixação para fixar os dois braços de muting em uma barreirade luz
de base da Série PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1,
passivo.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1,
ativo.
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor do braço de muting T com unidade de refletor passiva e suporte
complementar na barreira de luz de base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Espelhos integrados para resolução de proteção do corpo incluindo a PSENop
Protective Column com 165 cm de comprimento para um espaçamento entrefeixes
de 400 mm. Quantidade de espelhos: 4. Como possibilidade de acessório,pode ser fixado o
pedestal armazenado “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
630295
Acessório PSENopt, cabo Y com conector reto M12 para PSEN op 4B-T/S/L
barreira de luz
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barreira de luz de um canal/receptor com saídas NA/NF, utilizável como
sensor de muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos.
Observe que o transmissor (630832) deve ser pedido
separadamente.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Perfil de alumínio com 120 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Sensor de luz de reflexo com saídas NA/NF utilizável como sensor demuting,
tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe
que um refletor (630323) deve ser pedido separadamente.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Perfil de alumínio com 90 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Perfil de alumínio com 60 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
A PSEN op Protective Base/1 é constituída de uma placa de base de açoinoxidável
e três molas, além da fixação correspondente. Junto com a “PSEN op
Protective Column” e o ângulo de montagem correspondente “PSEN opProtective
Bracket”, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhosrefletores contra
impactos mecânicos intensos.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Perfil de alumínio com 190 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Perfil de alumínio com 165 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective
Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket”
, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos
mecânicos intensos.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barreira de luz de um canal/transmissor, utilizável como sensor demuting,
tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe
que o receptor (630831) deve ser pedido separadamente.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Acessório PSENopt, cabo com conector M12 para Muting L, comprimento docabo: 0,75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m