Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Imagem similar
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Número do produto: 522120
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos,
modelo retangular, IP67, distância de comutação de 8 mm, altura domodelo de 13 mm, VP =
1 unidade sem atuador.
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
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | sim |
tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN 2.1-20 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | M8, 4 polos macho |
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 36 mm |
Dimensão de profundidade | 13 mm |
Dimensão de profundidade | 26 mm |
Peso líquido | 15 g |
Peso bruto | 25 g |
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
Código EAN | 4046548026764 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Acessórios de comissionamento
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do modelo de 13 mm, VP = 1atuador.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP6K9K, distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm, alturado modelo de 13
mm, VP = 1 atuador.
Acessórios opcionais
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x
43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de terminais com força de mola.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN ma adapter
380300
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², preto, para conexão dos sensores PSENmag
(relé de segurança)/PIT en1.0 (botão de liberação) ao PSS67 e PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:10m
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m