Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Imagem similar
PSEN ix0 F1 mag
Número do produto: 535109
Terminal de quadro de comando, para conexão única de PSEN ma1.3-22 M12/8VA
(switch = 526247, unit = 506247).
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
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 56 mm |
Dimensão de profundidade | 7 mm |
Dimensão de profundidade | 91 mm |
Peso líquido | 25 g |
Peso bruto | 25 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548094220 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272492 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0.263 |