text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
15 produtos encontrados
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole do acionador transportador, modelo de máquina c ...

A pedido
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm ...

A pedido
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm ...

A pedido
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isol ...

A pedido
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isol ...

A pedido
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isol ...

A pedido
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm ...

A pedido
PES logic board pnozs en
2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole da lógica do PNOZsigma, com relés de segurança, ...

A pedido
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, etiquetagem do painel de controle: Inglês, documentos de acompanhamento: Inglês e alemão

A pedido
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de contatores de atuadores, com contatores auxi ...

A pedido
PES sensor board enable en
G9000005
GTIN: 4046548094176
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de sensores II, com PITestop, PNSEUcode e PITen ...

A pedido
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de operação e monitoramento, com PMIvisu, PITm4 ...

A pedido
PES sensor board enable-motor en
G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de sensores III, com PITestop, PNSEUcode e PITe ...

A pedido
PES sensor board js en
G9000004
GTIN: 4046548094169
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de sensores I, com PITestop, PNSEUcode e PITjog ...

A pedido
PES actuator board work piece-spare part
6S000003
GTIN: 4046548100303
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, peça de reposiçãopara painel de controle de atuadores.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.