Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
SafetyNET p Connector RJ45s
Número do produto: 380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 0.5 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Superfícies contato material 1 | Au |
Material dos pinos | Liga de Cu |
Mat. superf. blind. K1 | Ni |
Categoria do cabo K1 | Cat5e |
Cor da caixa | amarelo sinal RAL 1003 |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Seção transv. máx. do cabo K1 | 0,75mm² |
Tamanho do fio máx. AWG K1 | 22 |
Peso líquido | 10 g |
Peso bruto | 60 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055726 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27440304 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000047 |
Função de referência ETIM | EC000516 |
Volume | 0 dm3 |