Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Imagem similar
PSEN T M12
Número do produto: 380350
Conector, adaptador T, IP67, conector fêmea 2x M12, 5 polos, codificação
A para conector macho M12, 5 polos, codificação A, fiação interna
1:1 para todos os 5 sinais, para conectar dois PSEN ao PSS6... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Conector, adaptador T, IP67, conector fêmea 2x M12, 5 polos, codificação A para conector macho M12, 5 polos, codificação A, fiação interna 1:1 para todos os 5 sinais, para conectar dois PSEN ao PSS67.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 4 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 85 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Tipo do conector 3 | Conector pino M12, 5 polos |
Codificação do conector M12 3 | Codificação A |
Conector 4 do material caixa | PBT GF20 |
Superfícies contato material 1 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 2 | Ni, Au gal. |
Superfícies contato material 3 | Ni, Au gal. |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuSn |
Autorizações do conector 1 | UL 94 |
Autorizações do conector 2 | UL 94 |
Autorizações do conector 3 | UL 94 |
Material da caixa | PBT |
Peso líquido | 23 g |
Peso bruto | 24 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548054019 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27440106 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002925 |
Volume | 0 |