Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380005","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 2m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
Número do produto: 380005
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4
polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20),
comprimento do cabo: 2m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tipo de tensão de operação U1 | CC |
Corrente nominal | 0.5 A |
Tip. Imped. característica K1 | 100 Ohm |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 4 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conect. pino RJ45, 4 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material dos pinos | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PE |
Comprimento do cabo | 2 m |
Tolerância do compr. cabo K1 | + 0,035m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Categoria do cabo K1 | Cat5e |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor da caixa | amarelo sinal RAL 1003 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6.9 mm |
Seção transversal do condutor | 0.35 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 22 |
Torção dos fios K1 | Cabo PP de 4 vias |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Número de condutores | 4 |
Autorizações do cabo K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL estilo AWM 20236 |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Material da caixa | PC |
Dimensão altura | 18.2 mm |
Dimensão de profundidade | 50.5 mm |
Dimensão de profundidade | 14 mm |
Peso líquido | 131 g |
Peso bruto | 137 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548053678 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060307 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000001 |
Função de referência ETIM | EC003249 |
Volume | 1.269 |