text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PDP67 cable M12-5sm, 10m

Número do produto: 380706
GTIN: 4046548065640
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Corrente nominal 4  A
Tip. resist. condutor K1 79 Ohm/km  
Resist. específica de cont. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Esp. Capacidade do condutor K1 64,6 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP68  
Tipo do conector 1 Conector pino M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Superfícies contato material 1 Au  
Material dos pinos CuZn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Tipo de cabo K1 LiF9Y11Y  
Comprimento do cabo 10  m
Cor do revest. ext. do cabo 1 amarelo, similar a RAL1003  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.1  mm
Seção transversal do condutor 0.25  mm²
Tamanho de fio AWG K1 24  
Torção dos fios K1 5 fios em enchimento  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 5  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
UL/CSA  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL VW1  
Material da caixa PUR  
Peso líquido 352  g
Peso bruto 355  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065640  
Volume 0.903  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1