text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op M12 V1 Receiver adapter

Número do produto: 380306
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame)...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para conexão de um receptor do sensor PSEN op4F-s/PSEN op4H-s/PSEN op4F-m/PSEN op4H-M (cortina de luz/grade de luz) ao PSS67 e PDP67.

Homologação CE  
UKCA  
 
Corrente nominal 2  A
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M12, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Tipo do conector 2 Conector pino M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Codificação do conector M12 2 Codificação A  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material dos pinos CuZn  
Material das buchas CuSn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Comprimento do cabo 0.1  m
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 preto  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU 11YH1  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.9  mm
Seção transversal do condutor 0.25  mm²
Tamanho de fio AWG K1 24  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Número de condutores 7  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL FT2  
Material da caixa PUR  
Peso líquido 29  g
Peso bruto 44  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548055382  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 0