Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177264","name":"PMCcable M2/B1B5/020/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Imagem similar
PMCcable M2/B1B5/020/1Q0/S1
Número do produto: 8177264
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15
round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCten... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 9-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 20m.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M15, 9 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Ponteiras |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Sn |
Comprimento do cabo | 20 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 11.2 - 11.8 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 4360 g |
Peso bruto | 5010 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548086362 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |