Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176862","name":"PMCenergy SD.E1","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMCenergy SD.E1
Número do produto: 8176862
Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking
energy from the Servo amplifiers.
Storage volume up to 1600 Ws
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Seção de energia
Faixa tensão circuito interm. | 800 V CC |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
Tipo de refrigeração | convecção livre |
Categoria de sobretensão | III / II |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 300 mm |
Dimensão de profundidade | 201 mm |
Dimensão de profundidade | 100 mm |
Peso líquido | 3900 g |
Peso bruto | 4500 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
Função de referência ECLASS | 27023291 |
Versão ETIM | ETIM-7.0 |