text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable FD/G4G8/015/Q25/S1

Número do produto: 8C000105
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for al...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ301 to EZ303. Length 15m.

 
Tipo do conector 1 Conect. encaixe M15 P 12 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector pino sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Superfícies contato material 1 Au  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Comprimento do cabo 15  m
Mat. superf. blind. K1 Cu zincado  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Seção transv. cond. dados K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) mm²  
Blindagem K1 sim  
Autorizações do cabo K1 UL/CSA  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade IEC 60332-1: De autoextinção  
Peso líquido 830  g
Peso bruto 830  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548101232  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 0