Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000099","name":"PMC output choke TEP3720-OES41 4A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3720-OES41 4A
Número do produto: 8C000099
Output choke TEP3720-OES41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 4 A @ 4kHz / 3,3 A @ 8kHz.
Inductance 3,2 mH.
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
Tensão alimentação com fases | 3 × 0 ... 480 V CA |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 153 mm |
Dimensão de profundidade | 178 mm |
Dimensão de profundidade | 73 mm |
Peso líquido | 2900 g |
Peso bruto | 2900 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Código EAN | 4046548101065 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27420107 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002563 |
Volume | 0 |