Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000017","name":"RevPI Connect RevPi Core Module","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
RevPI Connect RevPi Core Module
Número do produto: Z9000017
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, baseado no módulo Raspberry Pi
Compute 3. Quad-Core com 1.2GHz e 1GB RAM e uma memória eMMC flash de 4Gbytes
. Duas entradas Ethernet, duas entradas USB, uma e... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Open Source IIoT Gateway, RevPi Connect, baseado no módulo Raspberry Pi Compute 3. Quad-Core com 1.2GHz e 1GB RAM e uma memória eMMC flash de 4Gbytes . Duas entradas Ethernet, duas entradas USB, uma entrada Micro-HDMI e uma entrada Micro-USB. Como sistema operacional, o dispositivo tem uma versão personalizada de Raspbian com RT-patch, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, classe de proteção:IP 20.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
Peso líquido | 222 g |
Peso bruto | 230 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
Função de referência ECLASS | 27242290 |
Versão ETIM | ETIM-7.0 |
Acessórios opcionais
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper para PiBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos
básicos e de expansão Revolution Pi.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Com RevPi Con M-Bus VHP, o RevPi Connect pode ser equipado com 169 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entrada SMA
na frente para conexão de uma antena (antena não incluída no
escopo de fornecimento), dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x
110,5 mm, classe de proteção: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Com RevPi Con M-Bus, o RevPi Connect pode ser equipado com 868 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entrada SMA
na frente para conexão de uma antena (antena não incluída no escopo de
fornecimento), dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
classe de proteção: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com
barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo para conexãode barramento
CAN, taxa de bauds: até 1 MBit/s, dimensões da caixa (A x L x
P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper para ConBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Somente adequado para RevPi Connect emconjunto com os
módulos de expansão RevPi Con.