Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Imagem similar
PSSnet GW1 MOD-CAN
Número do produto: 311602
PSSnet, gateway, conversor de protocolo entre ModBus/TCP e CANopen,
suporta CiA 301 V4.2.0, pode ser usado com sistemas de segurança econtrole PSS, PMI,
PMCprimo, porta RJ45, conector macho de 9 polos... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSnet, gateway, conversor de protocolo entre ModBus/TCP e CANopen, suporta CiA 301 V4.2.0, pode ser usado com sistemas de segurança econtrole PSS, PMI, PMCprimo, porta RJ45, conector macho de 9 polos D-sub, fonte dealimentação 24 V CC, buffer de 20 ms.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do módulo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 3 W |
Interface Fieldbus
Interface do Fieldbus | CANopen |
Tipo equip. barramento campo | Slave |
Nome do protocolo do Fieldbus | CiA 301 V4.2.0 |
Ender. final estação Fieldbus | 0 a 99 d |
Taxas de transmissão ajustáv. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Conexão do barramento de campo | Conector pino sub D 9 pol. |
Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Tipo de desconexão galvânica | Isolamento de operação |
MODBUS
Número de interfaces MODBUS | 8 |
Conexão Modbus | RJ45 |
Tipo de dispositivo Modbus | Servidor |
Modos de operação Modbus |
Auto-MDIX
Negociação automática |
Vel.de transf.ajustável Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Desconexão galvânica do Modbus | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | CANopen e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Separação de potencial 2 entre | Modbus e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 114.3 mm |
Peso líquido | 90 g |
Peso bruto | 110 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548074017 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242208 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Terminais de mola, para módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Terminal de parafuso conectável, módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1conjunto.