text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
4 produtos encontrados
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
Lâmpada LED de muting PITsign incluindo LED e suporte de parede, UB = 24V CC / 4 W / 200 mA, classe de proteção da caixa ...

A pedido
PIT si 1.1 muting lamp
620010
Lâmpada de muting PITsign incluindo lâmpada e suporte de parede, UB = 24V CC / 5 W / 300 mA, classe de proteção da caixa ...

A pedido
PIT si 3.1
581190
Unidade de sinalização luminosa PITsign vermelha, amarela, verdeincluindo LED, base de montagem, tubo (250 mm), UB = 24 ...

A pedido
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
Lâmpada de muting PITsign conforme EN 61496 incluindo lâmpada e suporte de parede, luz permanente com opção de monitoram ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.