Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Imagem similar
PIT si 3.1
Número do produto: 581190
Unidade de sinalização luminosa PITsign vermelha, amarela, verdeincluindo LED, base de montagem,
tubo (250 mm), UB = 24 V CC, classe de proteção da caixa: IP65, parasinalização
de vários estados opera... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Unidade de sinalização luminosa PITsign vermelha, amarela, verdeincluindo LED, base de montagem, tubo (250 mm), UB = 24 V CC, classe de proteção da caixa: IP65, parasinalização de vários estados operacionais e de instalações.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Automonitoramento | nein |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação |
gelb
rot grün |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 5 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-20
50 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Entrada de cabos | ISO 14 mm |
Posição de montagem | indiferente |
Cobertura do material da caixa | PC |
Elem. de umidade do material | PC |
Elemento de conex. do material | PA-GF |
Tubo do material | Aluminium eloxiert |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 453.7 |
Diâmetro | 70 |
Peso líquido | 250 |
Peso bruto | 481 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85318070 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548046014 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27143203 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001042 |
Volume | 0 |