Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400520","name":"SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
Número do produto: 400520
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, incl.caixa de montagem, composto de botão de parada de emergência
com bloco de contato, 2n/c, terminais de aparafusamento.
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
Listado em cULus
TÜV |
Automonitoramento | nein |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 72 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Dimensão de profundidade | 103 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 162 |
Peso bruto | 181 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548043709 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |