Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400459","name":"PIT es Set9u-5c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set9u-5c
Número do produto: 400459
PITestop, conjunto composto por botão de parada de emergência sem colarde proteção,
sem logotipo e símbolo de parada de emergência, com bloco de contato2n/c com
proteção contra queda de falha de acord... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, conjunto composto por botão de parada de emergência sem colarde proteção, sem logotipo e símbolo de parada de emergência, com bloco de contato2n/c com proteção contra queda de falha de acordo com EN 60947-5-1 e EN60947-5-5, com terminais de força de mola.
Dados gerais
Homologação |
CE
EAC |
Automonitoramento | ja |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 5 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 88 |
Dimensão de profundidade | 44 |
Diâmetro | 31.6 |
Peso líquido | 53 |
Peso bruto | 66 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548081343 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |