Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400458","name":"PIT es Set9u-5","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set9u-5
Número do produto: 400458
PITestop, conjunto composto por botão de parada de emergência sem colar
de proteção, sem logotipo e símbolo de parada de emergência, com bloco
de contato 2n/c com proteção contra queda de acordo com E... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, conjunto composto por botão de parada de emergência sem colar de proteção, sem logotipo e símbolo de parada de emergência, com bloco de contato 2n/c com proteção contra queda de acordo com EN 60947-5-1 e EN 60947-5-5, terminais de aparafusamento.
Dados gerais
Homologação |
CE
EAC |
Automonitoramento | ja |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 100 |
Dimensão de profundidade | 52 |
Diâmetro | 31.6 |
Peso líquido | 60 |
Peso bruto | 73 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548081329 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |