Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Imagem similar
PIT es Set10u-5ns AIDA
Número do produto: 400462
PITestop active, conjunto composto por botão de parada de emergência
ativável/desativável com função intermitente, sem logotipo e sem símbolo
de parada de emergência, com bloco de contato com proteção... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop active, conjunto composto por botão de parada de emergência ativável/desativável com função intermitente, sem logotipo e sem símbolo de parada de emergência, com bloco de contato com proteção contra queda de acordo com EN 60947-5-1 e EN 60947-5-5 e com módulo de segurança LED PCB em caixa de montagem com conexão M12/5 polos; atribuição de PIN AIDA, 2 contatos normalmente abertos (2 n/c) em tecnologia de conexão rápida.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA TÜV |
Automonitoramento | sim |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação |
amarelo
vermelho |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão nominal de operação | 24 V CC |
Parada de emergência
Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contato parada emerg. | ≤ 1 A |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Amplitude máxima | máx. 0,35 mm |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | M12 |
Dimensão altura | 124.5 |
Dimensão de profundidade | 86 |
Dimensão de profundidade | 72.1 |
Peso líquido | 295 |
Peso bruto | 305 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548085884 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0.829 |