Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Imagem similar
PIT es box flex yellow
Número do produto: 400203
PITestop, caixa de montagem amarelo-preta, IP65 para botões de
pressãocom 22,3 mm
de diâmetro de montagem, incluindo placa de montagem,
alinhamentoflexível dos botões de pressão,
entradas de cabos 1 x... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, caixa de montagem amarelo-preta, IP65 para botões de pressãocom 22,3 mm de diâmetro de montagem, incluindo placa de montagem, alinhamentoflexível dos botões de pressão, entradas de cabos 1 x M20.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Material da caixa | PC |
Cuba de densidade do material | TPU |
Dimensão altura | 83.2 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Peso líquido | 185 |
Peso bruto | 220 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548086652 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371205 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC000200 |
Volume | 0 |