Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Imagem similar
RevPi DIO
Número do produto: Z9000012
Módulo de expansão digital DIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção:
IP 20, número de entradas digitais: 14, número d... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de expansão digital DIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe deproteção: IP 20, número de entradas digitais: 14, número de saídas digitais: 14, corrente máx. por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
Peso líquido | 102 g |
Peso bruto | 130 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548093254 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242290 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001422 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper para PiBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos
básicos e de expansão Revolution Pi.