text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m EF SafetyNET

Número do produto: 772122
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.

Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .


Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do Modbus  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 4  W
Sep. de potencial U1 sim  
Finalidade de UINT1 Alimentação do Modbus  
Fonte da tensão interna pelo aparelho básico  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Interface do Fieldbus SafetyNET p  
Tipo equip. barramento campo Device  
Conexão do barramento de campo 2 x RJ45  
Desconexão galv. do Fieldbus sim  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Separação de potencial 1 entre Barram. de campo e mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 101.4  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Dimensão de profundidade 110.4  mm
Peso líquido 180  g
Peso bruto 190  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548081220  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001423  
Volume 0.617  
 

Acessórios opcionais

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

Acessórios obrigatórios de operação

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG 22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
Set 5 Screw Terminals
Set 5 Screw Terminals 750017
Conjunto de terminais de conexão encaixáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
Set 5 Spring Terminals 751017
Conjunto de bornes tipo mola conectáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmulti 2.

Alternativa

PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.

Correspondência

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicação, 2 interfaces Ethernet / Modbus-TCP.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.