Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750109","name":"PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Imagem similar
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
Número do produto: 750109
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2
canais, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, (t = 0,04a 300 s), UB = 24 V CC,
largura: 17,5 mm, terminais conectáveis ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, (t = 0,04a 300 s), UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais conectáveis aparafusados, bloco de contato erelé temporizador para ampliação do contato em combinação com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza).
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2 W |
Saídas de relé
Quant. contat. aux. atrasados | 1 |
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tempos selecionáveis |
0.7
s 0.8 s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 1.5 s 2.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 4 s 5 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 80 s 90 s 60 s 50 s 20 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 200 s 300 s 160 s 14 s 3.5 s 180 s 12 s 240 s 10 s |
Tolerância Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Precisão da repetição | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerância em caso de erro | +/-15 % + +/-20 ms |
Fórmula tempo retardo mín. | tv - 15 % - 20 ms |
Fórmula tempo retardo máx. | tv + 15 % + 20 ms |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 17.5 mm |
Peso líquido | 175 g |
Peso bruto | 185 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025620 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Acessórios opcionais
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma
, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.