Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"751105","name":"PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Imagem similar
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Número do produto: 751105
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais
com/sem detecção de curto-circuitos, partida
manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, monitoramentoda parada de emergência, portas de proteção, grades de luz.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 4 W |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 1 |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Contatos de seg.: Pilot Duty |
R300
B300 |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tempos selecionáveis |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 90 80 60 50 20 40 30 16 1 2 70 0.7 100 120 300 200 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tolerância Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Precisão da repetição | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerância em caso de erro | +/-15 % + +/-20 ms |
Fórmula tempo retardo máx. | tv + 15 % + 20 ms |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 100 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 235 g |
Peso bruto | 245 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
34
7a 6c 7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025538 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.324 |
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.