Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Imagem similar
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Número do produto: 751106
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:circuito de 2
canais, 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado para cada botão,saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fe... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:circuito de 2 canais, 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado para cada botão,saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 1 semicondutor, UB24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais de mola conectáveis, unidade de comandobimanual, monitoramento de simultaneidade do botão bimanual.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 3.5 W |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Tipo equip. bimanual conforme | |
Tipo equip. bimanual | III C |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 1 |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 100 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Peso líquido | 185 g |
Peso bruto | 195 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7A
7C I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
Código EAN | 4046548025521 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371821 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001452 |
Volume | 0.300 |
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.