Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"787950","name":"PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Imagem similar
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Número do produto: 787950
Relé de segurança (autônomo), entradas: Entradas de medição dos motoresde 1/3
fases, saídas: 2 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, 2semicondutores, UB = 24 a 240 V CA/CC, UMmáx = 690 V,
limiar... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Entradas de medição dos motoresde 1/3 fases, saídas: 2 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, 2semicondutores, UB = 24 a 240 V CA/CC, UMmáx = 690 V, limiar de comutação 120 a 3000 mV, largura: 45 mm, terminais com forçade mola conectáveis, monitor de parada,o dispositivo monitora a tensão dos campos eletromagnéticos gerados ao parar os motores.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 240 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência AC | 5 VA |
Absorção de potência CC | 3 W |
Circuito de medição
Circ. medição faixa (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Faixa ajuste Valor de resp.Uon | 120 a 3000 mV |
Valor de reinicialização Uab | 2 x Uon |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 2 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 101 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 325 g |
Peso bruto | 330 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
34
7a 6c 7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 % |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548007916 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371811 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001448 |
Volume | 0.605 |
Acessórios opcionais
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1 unidade P4.