Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Imagem similar
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Número do produto: 774012
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais
sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 tempos de comutação, UB = -24 V CC
(Japão), largu... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 tempos de comutação, UB = -24 V CC (Japão), largura: 112,5 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento de parada de emergência, portas de proteção, circuito de retorno, com doiscontatos com retardo de retorno configuráveis de forma independente,12 etapas de 1 a 20 s e 0,1 a 3 s.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | -24 - 0 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 6.5 W |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 0 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Contatos de seg.: Pilot Duty | C300, R300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tolerância Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Precisão da repetição | 2% |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 112.5 mm |
Peso líquido | 600 g |
Peso bruto | 615 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012613 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 1.263 |