Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Imagem similar
PASkey
Número do produto: 317999
Memória USB Crypto em caixa metálica robusta. Para armazenagem e
transferência segura e conveniente de PASunits. Inclui drive de RAMflash
de 16 GB
USB 3.1 de qualidade industrial.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 22 mm |
Dimensão de profundidade | 12.1 mm |
Dimensão de profundidade | 4.5 mm |
Peso líquido | 3 g |
Peso bruto | 4 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
Código EAN | 4046548067040 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 19150701 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000041 |
Função de referência ETIM | EC001068 |
Volume | 0.015 |