Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu E S 2AO U-T
Número do produto: 314460
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas,
2saídas,
2 faixas de tensão configuráveis, -10/0 - 10 V, unipolar, relacionado
àmassa, resolução 12 Bits, para
elevadas exigências ambi... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão configuráveis, -10/0 - 10 V, unipolar, relacionado àmassa, resolução 12 Bits, para elevadas exigências ambientais. Product has been discontinued. Successor / alternative: 314465
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
Carga permitida |
ohmico
capacitivo |
Saídas analógicas
Número de saídas analógicas | 2 |
Tipo de saídas analógicas | Tensão |
Faixa de sinal saída analógica | -10 .. 10 V |
Resolução das saídas analógica | 12 Bit |
Sep. potencial das saídas | sim |
Sep. potencial saída an./ | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | a curto prazo |
Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
EMV conforme norma... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Codific. do material da caixa | PA |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 76 mm |
Dimensão de profundidade | 60.2 mm |
Dimensão de profundidade | 12.6 mm |
Peso líquido | 36 g |
Peso bruto | 45 g |
Nome do elemento codificador | E |
Cor do elemento codificador | cinza escuro |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548049268 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242601 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001596 |
Volume | 0.049 |
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.