Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Imagem similar
PSS u2 ES 8DI NPN
Número do produto: 328206
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, função NPN do tipo 3
conforme IEC 61131-2, extensão do pulso, 0 V CC com módulo adicional de
distribuição de tensão, 1 fileira, bloco determinais
PSS u... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, função NPN do tipo 3 conforme IEC 61131-2, extensão do pulso, 0 V CC com módulo adicional de distribuição de tensão, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Entradas
Número de entradas | 8 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 3 |
Tempo de filtro do software | 0 ms ... 25,5 ms |
Isolamento pot. entrada | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Entr. e alimentação do módulo |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Material da caixa | PPE |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 110.8 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
Peso líquido | 31 g |
Peso bruto | 47 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548095753 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.216 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.