Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSS u2 ES 4IOL
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, standard, comunicação, 4 IO-Link Master, 3 modos, modo IO-Link, revisão v1.1, comprimento do cabo 20 m, alimentação do atuador/sensor 1 A, à prova de curto-circuito, porta defunção classe A integrada, porta de função classe B com módulo adicional de distribuição de tensão, velocidades de transmissãoCOM1/COM2/COM3, dados do processo de entrada (por porta/módulo) 32/128 Byte, dados doprocesso de saída (por porta/módulo) 32/128 Byte, modo DI com corrente de entrada 2,5/5,5mA, modo DO com corrente de saída 0,2 A, à prova de curto-circuito, armazenamento daconfiguração do dispositivo no mestre, funções de economia de energia, 1 fileira, bloco de terminais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Homologação |
CE
UKCA |
Campo de utilização | Padrão |
Porta IOL ClassA disponível? | sim |
Porta IOL ClassB possível? | sim, via módulo adicional |
Sep. pot. entre ModSub e porta | sim |
Sep. pot. entre porta e porta | não |
Revisão de link de E/S | 1.1 |
Porta IOL veloc. transmissão | COM1/COM2/COM3 |
Corrente de entrada no modo DI | 2,5 mA/5,5mA (alternável) |
S. mod DO à prova curt. cirt. | sim |
L+ à prova de curto circuito | sim |
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Material da caixa | PC |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 110.8 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Dimensão de profundidade | 72.5 mm |
Peso líquido | 35 g |
Peso bruto | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548083118 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.270 |