text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
7 produtos encontrados
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digita ...

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digita ...

A pedido
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no m ...

A pedido
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no m ...

A pedido
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digita ...

A pedido
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digita ...

A pedido
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digita ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.