text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu H PLC1 FS SN SD

Número do produto: 312070
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurásia)  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 16  W
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Finalidade de UINT1 Alimentação sistema int.  
Tipo de UINT1 CC  
Tolerância de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. oper. cont. UINT1 2  A
Transp. Interrup.U Norma UINT1 EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 contra curto-circuito sim  
Programação conforme IEC 61131 sim  
Multiprogramação sim  
Variáveis não voláteis sim  
Desvio da hora +/- 10s/dia  
RAM 128 MB  
Memória total do usuário 4 MB  
Memória do usuário NV seção FS 382 kB  
Mídia armazenamento conectável Cartão SD  
Tipo conect. interf. Safetynet RJ45  
Taxa de transm. Safetynet 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. Safety automático  
Tempo ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Taxa transm. ajust. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. PROFINET automático  
Certificação PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo conect. interf. PROFIBUS RJ45  
Tipo PROFINET Escravo  
Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET 4 ... 512 ms  
Tempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tempo de ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Dados EDS da EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo de disposit. EtherNet/IP Adaptador  
Suporte da EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Tempo ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2 (Zona B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Separação de potencial 1 entre Alim. perif. e do mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Separação de potencial 2 entre Alim. perif. e tensão do sist.  
Tipo da separ. de potencial 2 Isolamento de operação  
Parte inf. material da caixa PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 125.6  mm
Dimensão de profundidade 83.7  mm
Dimensão de profundidade 130  mm
Peso líquido 365  g
Peso bruto 405  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-7.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 1 fileira, de 4polos, conexão de rosca, embalagem com 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, conjunto de conectores para alimentação elétrica, 2 fileiras, 8polos, conexão de mola, embalagem com 2 conectores.

Acessórios opcionais

PSSu H FS SN SD-T
PSSu H FS SN SD-T 314085
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu E/S, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, para elevadas exigências ambientais.
PSSu H FS SN SD
PSSu H FS SN SD 312085
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, E/S PSSuniversal,Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, cartão SD.
PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP SN SD 312065
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu multi, Failsafe, PL e,SIL CL 3, 1 conector fêmea SUB-D de 9 polos, PROFIBUS-DP servo, taxas detransmissão de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s, 1 porta RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, cartão SD.
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e SafetyNET p, PU: 1 peça.
PSSu H m F DPsafe SN SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 312066
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu Multi, failsafe, PL e,SIL CL 3, 1 conector fêmea SUB-D de 9 polos, PROFIBUS-DP servo com PROFIsafe, taxas de transmissão de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s, 1 porta RJ45, SafetyNETp RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, cartão SD.
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 0,5m
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 2m
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 1m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores), diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 5m
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T 314071
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu PLC, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 conectores M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, conector M12, para elevadas exigências ambientais.
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 1 conector fêmea SUB-D de 9 polos, PROFIBUS-DP servo, taxas de transmissão de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s, 1 porta RJ45, SafetyNETp RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, cartão SD.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, gerenciado, 6 x padrão 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX portas SC Singlemode, redundância de anéis MRP.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.