text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK

Número do produto: C1000024
Cabo de conexão, conector M12 de 5 pinos, em ângulo, codificado A no conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A, seção transversal docondutor: 5 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 10 m

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Corrente nominal 4  A
Tip. resist. condutor K1 <=55,4 Ohm/km a 20 °C  
Temperatura ambiente -40 - 85  °C
Temperatura ambiente com UL 80 °C  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo do conector 1 Conector pino M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 1 curvo  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Tipo do conector 2 Conect. encaixe M12, 5 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Codificação do conector M12 2 Codificação A  
Material anel rosq. conector 1 CuZn niquelado  
Material anel rosq. conector 2 CuZn niquelado  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Material de vedação FKM  
Material dos pinos CuZn  
Material das buchas CuZn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Tipo de cabo K1 LiF9Y11Y  
Comprimento do cabo 10  m
Cor do revest. ext. do cabo 1 preto  
Cor da caixa amarelo, similar a RAL1004  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 8 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.5  mm
Seção transversal do condutor 0.34  mm²
Tamanho de fio AWG K1 22  
Torção dos fios K1 5 fios em enchimento  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 5  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-2  
Autorizações do conector 2 UL94 V-2  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Torque do parafuso de fixação 0,4 Nm  
Peso líquido 383  g
Peso bruto 388  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548102710  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 0