text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PES actuator board ec en

Número do produto: 1S000009
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de contatores de atuadores, com contatores auxiliares 24 V CC, rotulagem dopainel de controle em inglês, documentos de acompanh...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole de contatores de atuadores, com contatores auxiliares 24 V CC, rotulagem dopainel de controle em inglês, documentos de acompanhamento em inglês e alemão.

Homologação CE  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Tipo de proteção caixa  
Dimensão altura 133  mm
Dimensão de profundidade 160  mm
Dimensão de profundidade 297  mm
Peso líquido 1120  g
Peso bruto 1170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
Código EAN 4046548094336  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242291  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
Volume 22.066  
 

Acessórios opcionais

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.

Correspondência

PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m, conexão 4 mm, vermelho.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, cabo de conexão altamente flexível, com plugues de segurança isolados, comprimento 1 m, conexão 4 mm, preto.