text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digi ...

A pedido
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, ProfibusDP, DP-V0, conector macho Sub-D de 9 polos, 6 en ...

A pedido
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 4 sensores de segurança (podem ser conec ...

A pedido
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 8 sensores de segurança (podem ser conec ...

A pedido
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,EtherNet/IP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas dig ...

A pedido
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Profinet/IP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas dig ...

A pedido
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de 45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cad ...

A pedido
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de 45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.