text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
20 produtos encontrados
PSENvip T
583900
Transmissor PSENvip. The product will be discontinued. The successor is 584200.

A pedido
PSENvip RL D
583600
Receptor PSENvip à esquerda com display. The product will be discontinued. The successor is 584100.

A pedido
PSENvip RL D M
583610
Receptor PSENvip à esquerda com display e medição do ângulo de dobragem. The product will be discontinued. The successo ...

A pedido
PSENvip RL D P
583601
Receptor PSENvip composto de PSENvip RL D P. Para o sistema de automação PSS 4000. Display à esquerda. PL e SIL 3.Homolo ...

A pedido
PSENvip E
584200
Transmissor PSENvip.

A pedido
PSENvip R
584100
Receptor PSENvip.

A pedido
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR é o receptor do sistema PSENvip2 com alcance de até 18 metros. A unidade transmissora PSENvip E é necessári ...

A pedido
PSENvip MS
583206
1 x conjunto de braços de suporte para montagem do PSENvip em umaprensa. Necessita adicionalmente do PSENvip MB (583205 ...

A pedido
PSENvip AT mech
583204
Modelos de ajuste (montagem no porta-ferramentas). Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas.

A pedido
PSENvip TP
583200
Amostra PSENvip para verificação periódica de funcionamento.

A pedido
PSENvip MB
583205
1 x conjunto de adaptadores para inserção do PSENvip AP em um suporte qualquer.

A pedido
PSENvip AP
583202
Conjunto de placas de ajuste para transmissor e receptor PSENvip.

A pedido
PSENvip AT mag
583203
Modelos de ajuste com ímã. Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas.

A pedido
PSENvip AT spring mount
583207
Modelo de ajuste para introdução entre a ferramenta superior e aferramenta inferior. Para o alinhamento do PSENvip na in ...

A pedido
PSENvip AS2 R
583215
Placa de ajuste com acessório para o receptor PSENvip R.

A pedido
PSENvip AP2
583211
Conjunto de placas de ajuste para o transmissor PSENvip E e o receptorPSENvip R.

A pedido
PSENvip AS2
583210
Conjunto de placas de montagem para o transmissor PSENvip E e o receptorPSENvip R.

A pedido
PSENvip AS2 E
583216
Placa de ajuste com acessório para o transmissor PSENvip E.

A pedido
PSENvip IPM
584300
Módulo para medição do ângulo de dobragem para PSENvip E, PSENvip R undPSENvip R LR composto por transmissor, receptor e ...

A pedido
PSENvip IPM Set1
583992
Módulo para medição do ângulo de dobragem para PSENvip E, PSENvip R undPSENvip R LR composto por transmissor, receptor, ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.