Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Módulos operacionais PRTM

Módulos operacionais móveis para a programação intuitiva

Módulo operacional PRTM

O módulo operacional móvel PRTM dispõe de processadores rápidos para aplicações de visualização e de serviço complexas. A área do usuário é equipada com uma operação intuitiva por toques. Além disso, há botões de operação para uma instrução simples na parte traseira do módulo operacional.

Painéis estacionários PRMT não deixam nada a desejar: Assim, os módulos de serviço móveis dispõem de elementos de segurança integrados, Windows Embedded Standard 7 e proporcionam desempenho em nível de PC. Além disso, os PRTM têm uma tela HD e um invólucro ergonômico.

  • Alta eficiência operacional
  • Operação por toque
  • Botões operacionais para instrução presentes na traseira do módulo operacional
  • programação intuitiva por meio de software de visualização e operacional
  • formato ergonômico
Vantagens do módulo operacional PRTM
Características do módulo operacional PRTM
  • Função de instrução
  • Função de diagnóstico
  • 2 botões de liberação de três estágios
  • Seletor de modo de funcionamento
  • Botões de parada de emergência
  • Tela de 10,1”, 1200 x 800 px

Software de código aberto ROS

Os módulos ROS da Pilz são pacotes ROS de alta qualidade. Eles são adequados para uma utilização tanto no ambiente industrial quanto não industrial. Nossos funcionários terão prazer em instruí-lo individualmente sobre ROS em ros@pilz.de.

ROS Logo

Portfólio de produtos: Módulos operacionais PRTM

PRTM Módulos operacionais

Os módulos operacionais PRTM oferecem um conceito de utilização completo e intuitivo para programação, instrução e diagnóstico fáceis.

Acessórios para o módulo operacional PRTM

Complete a sua aplicação com os acessórios para o módulo operacional PRTM.