O manipulador PRBT de 6 eixos pode ser utilizado de modo extremamente flexível e móvel: Aproveitando a construção compacta e o peso reduzido de apenas 19 kg, você pode adaptá-lo em qualquer direção de montagem. E isso apesar de uma carga de 6 kg! O acionamento seguro de 24 Vcc (conforme IEC 61800-5-2) auxilia a utilização sem atrito para as aplicações móveis, tais como sistemas de transporte sem motorista (FTS).
O manipulador conta com uma extensão de até 741 mm, alta precisão de repetição (0,2 mm) assim como uma velocidade de até 90°/s. Desse modo, o braço robô de 6 eixos pode ser utilizado com bom desempenho em quase qualquer aplicação.