Com a ferramenta de engenharia Motion Control da Pilz, os seus acionamentos podem ser configurados com rapidez e facilidade e monitorados de forma segura. Utilize o nosso software de tecnologia de acionamento para a parametrização das funções Safe Motion, geração de evoluções de movimento até o diagnóstico. A base de toda programação é um PLC Soft conforme a IEC 61131-3.
PASmotion e PASconfig SDrive – Ferramentas de engenharia Motion Control

Vantagens das ferramentas de engenharia PMC:
PASmotion, o software de parametrização das suas tarefas de acionamento, oferece:
- grande facilidade de uso e economia de tempo graças aos módulos funcionais pré-fabricados
- abertura para qualquer ambiente de sistema
- parametrização em vez de programação, pois estão disponíveis projetos de base de aplicação
- colocação em funcionamento simples e rápida de seus acionamentos, graças a ferramentas gráficas e osciloscópio com memória
- download gratuito
- diversos idiomas
O PASconfig SDrive, o software para parametrizar funções de segurança, oferece as seguintes vantagens:
- colocação em funcionamento mais rápida e intuitiva – pode-se aprender a utilizar o software em uma hora, sem a necessidade de treinamento
- maior segurança, pois a inserção de informações incorretas é reduzida
- alocação flexível e de livre configuração das entradas e saídas para as funções de segurança
Características das ferramentas de engenharia PMC

As seguintes características são válidas para todas as ferramentas de engenharia PMC:
- Programação conforme a IEC 61131-3
- Graças ao administrador de recursos, os aparelhos externos podem ser facilmente integrados a diferentes sistemas de barramento
- Todos os dados de configuração disponíveis em um projeto – desde a engenharia até a colocação em funcionamento
Funções principais do PASmotion:
- Editor gráfico para caminho de movimento
- Graças à exibição gráfica, medir as evoluções de movimento
- Parametrizar os aparelhos (por exemplo, servoamplificador, PMCprotego/PMCtendo, controle Motion Control PMCprimo)
- Auxílio de parâmetro para ajuda direta sem necessidade adicional de instruções de operação
- Exibição de status I/O
Funções principais do PASconfig SDrive:
- Parametrizar as funções de segurança
- Exibição de status das entradas e saídas
- Conversor de unidade
- Backup dos dados no cartão SD
- Função de relatório
Diversas aplicações podem ser realizadas com PASmotion:
- Servoacionada
- Serra volante
- Envasadora
- Envolvedora
- Enfardadeira
- Etiquetadora
- Came mecânico
- Eixos verticais

Aqui você vê exemplos de setores nos quais o Motion Control da Pilz já é usado:
Download
Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br