Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Safe Motion – o primeiro no objetivo

Todos os feedbacks atingem até o nível de desempenho PL e

Safe Motion

Safe Motion torna desejos realidade: Com o cartão de segurança, o seu acionamento atinge com todos feedbacks de motor e campo de barramento usuais até níveis de desempenho PL e conforme EN ISO 13849-1! Com isso, a produtividade das suas máquinas é aumentada em até 20%. Estão disponíveis funções de segurança com acionamento integrado, como “Velocidade reduzida com segurança”. Assim você economiza tempo, reduz erros e aumenta a segurança ao ajustar. Eficiente e seguro – se tornar o primeiro com Safe Motion! 

Vantagens que demonstram que você está no lado seguro:

  • Grande disponibilidade da instalação graças aos tempos de reação breves e dinâmicos
  • Segurança até PL e com um transmissor (sistema de Standard-Feedback)
  • Aberto para todos os sistemas de barramento
  • Colocação em funcionamento rápida
  • Ferramenta de software de fácil operação

Características da solução Safe Motion:

Características da solução Safe Motion.
  • Redução de custos, pois se atinge o maior grau de segurança até PL com um sistema de Standard-Feedback – sem segundo transmissor
  • Os servoamplificadores PMCprotego D são projetados conforme EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (até PL e)
  • Cartão de segurança PMCprotego S em conformidade com a EN 61800-5-2
  • Parametrizar centralmente de forma simples e rápidos diversos cartões de segurança com uma ferramenta de software
  • Troca de aparelho simples graças à placa de memória SD (configuração standard e de segurança)
  • Menor necessidade de cabeamento graças ao filtro integrado de rede (em conformidade com as normas de compatibilidade eletromagnética)

 

Funções de parada seguras

Torque desligado com segurança (Safe torque off)

Torque desligado com segurança (Safe torque off)

A função "Torque de parada seguro" (STO) corta de forma segura a alimentação de energia ao motor, diretamente no servoamplificador. O acionamento não consegue realizar movimentos perigosos. Se a função STO for ativada em um acionamento que esteja se movimentando, o motor será imobilizado lentamente, de forma não controlada.

Parada segura 1 (Safe stop 1)

Parada segura 1 (Safe stop 1)

A função "Parada segura 1" permite desacelerar o acionamento de forma regulada até à parada e depois cortar a alimentação do motor de modo seguro. Imobilizado, o acionamento não consegue realizar movimentos perigosos.

Parada segura 2 (Safe stop 2)

Parada segura 2 (Safe stop 2)

A função "Parada segura 2" permite desacelerar o acionamento de forma regulada até à parada e depois iniciar a "Parada de funcionamento segura". Na "Parada de funcionamento segura", as
funções de regulagem do acionamento mantêm-se plenamente.

Funções de movimento seguras

Parada operacional segura (Safe operating stop)

Parada operacional segura (Safe operating stop)

A função "Parada de funcionamento segura" monitora a posição de parada do eixo atingida e impede a saída da janela de posicionamento. As funções de regulagem do acionamento são completamente mantidas. Ao sair da posição monitorada, o acionamento é desligado com segurança.

Velocidade limitada segura (Safe-limited speed)

Velocidade limitada segura (Safe-limited speed)

A função "velocidade com limitação segura" (SLS) monitora o acionamento para manutenção de uma velocidade máxima definida. Se o valor limite de velocidade for ultrapassado, o acionamento será desligado em segurança.

Faixa de velocidade segura (Safe speed range)

Faixa de velocidade segura (Safe speed range)

A função "Range de velocidades seguro" amplia a função SLS, permitindo o monitoramento da velocidade mínima. A consequência: Não se deve ultrapassar o valor da velocidade máxima e nem se deve ficar abaixo do valor de velocidade mínima. Se um dos limites for transgredido, o acionamento será desligado.

Direção de movimento segura (Safe direction)

Direção de movimento segura (Safe direction)

A função "Direção de movimento segura" assegura que o movimento de um acionamento só ocorre em uma direção (definida). Se o sentido de rotação prescrito for transgredido, o acionamento será desligado em segurança.

Posição com limitação segura (Safe limited position)

Posição com limitação segura (Safe limited position)

A "posição segura limitada" (SLP) monitora todas as posições finais, como o monitoramento da faixa segura em robôs ou eixos lineares.

Jog incremental com limitação de segurança (Safe limited increment)

Jog incremental com limitação de segurança (Safe limited increment) 

A função “Jog incremental com limitação de segurança” (SLI) assume as tarefas seguras de movimento na entrada de material em “etapas com limitação de segurança” para o processo. Isso é relevante, por exemplo, no avanço dos eixos nas prensas.

Funções de frenagem seguras

Controle de freio seguro (Safe brake control)

Controle de freio seguro (Safe brake control)

A função "Controle de freio seguro" permite que este seja controlado com segurança; impedindo, assim, a queda de cargas suspensas.

Teste de freio seguro (Safe brake test)

Teste de freio seguro (Safe brake test)

A função "Teste de freio seguro" verifica a função dos freios. Este teste permite detectar erros no controle e no sistema mecânico dos freios. De acordo com a aplicação e exigência da análise de riscos, o teste de freio é executado em cada ciclo produtivo ou também apenas a cada 24 horas.

 

Aplicações variadas - Safe Motion como solução escalonável

O servoamplificador com cartão de segurança PMCprotego DS integrado oferece uma solução de segurança flexível e escalonável. Eles combinam individualmente todas as funções de segurança que a sua aplicação precisa.
A função "parada com desligamento seguro" é a base de qualquer função de segurança. Ela já está inclusa no equipamento básico do servoamplificador PMCprotego D. Com cartão de segurança conectável, você obtém numerosas funções de segurança.

Basicamente ela é utilizada em todas as aplicações, nas quais a velocidade é monitorada de acordo com o modo operacional. Como aplicações exemplares podemos citar:

  • Ajustamento seguro
  • Cargas suspensas/eixos verticais
  • Controle/monitoramento de processos
  • Intervenções seguras no processo
  • Centros de usinagem
  • Sistemas de transporte sem condutor
  • Pick & Place por robô
  • Construção de plataformas
  • Paletização

 

Aplicações variadas

Aplicação no ramo

Nossa gama de produtos: PMCprotego

PMCprotego S – cartão de segurança

O cartão de segurança para inserir no servoamplificador PMCprotego D possibilita a segurança máxima até PL e placa de segurança para cada feedback.

PMCprotego DS - Safe Motion

Funções de parada, de movimento e de frenagem seguras podem ser realizadas diretamente no acionamento – Safe Motion. Aqui você encontra a solução completa composta do cartão de segurança PMCprotego S e amplificador de segurança PMCprotego D.