Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00

8177026
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00
Mo = 41.8 Nm Io = 26.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake; separate ventilation.

A pedido
 
Certificações: CE
Tamanho do motor: 75
Torque de parada: 41.80 Nm
Torque de carga nominal: 33.80 Nm
Torque de pico: 104.00 Nm
Corrente de parada: 26.50 A
Tensão nominal: 22.90 A
Corrente de pico: 87.00 A
Velocidade nominal: 3000 rpm
Tensão nominal: 400 V
Momento de inércia: 34.00 kgcm²
Freio: não
Comentários: 2 = Endat2.2 multigiro óptico
Conexão do motor: Conector angular giratório
Direção de conexão: para lado A
Chłodzenie: 1 = Ventilador externo
Tipo de eixo motor: sem chaveta
Comprimento de onda: 58 mm
Dimensão do flange: 145 mm
Comprimento total do motor: 318 mm
Diâmetro de centragem: 130 mm
Diâmetro do círculo de furos: 165 mm
Número de pólos: 14
Tipo de proteção caixa: IP56
Peso bruto: 31300 g
Peso líquido: 26300 g

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados